Referentie van component
Grijper in automatische schroevendraaier
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Montage

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

- Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
- Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
1. 2-klauw parallelle grijper

- Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
- Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
Task & Solution
Grijper uit de MGP800-serie geïnstalleerd in de automatische schroefmachines van de WEBER Groep.
Highlights en technische gegevens
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP40
Magneetveldsensor
Gecertificeerd voor cleanroom
Standaardcomponenten geïnstalleerd